Connected Warranty+1 a Connected Warranty+3

Získejte naprostý klid díky zajištění dohledu nad zařízením Eaton s prodlouženou zárukou o 1 nebo 3 roky.

Connected Warranty+1 a Connected Warranty+3 – Charakteristika kontraktu

  • Vzdálené monitorování po celou dobu záruky
  • Profesionální linka technické podpory
  • Na produkt se v případě závady během tohoto období vztahuje standardní výměna**
  • Záruka se vztahuje na elektroniku a baterie*
  • Může být obnoveno na dobu maximálně sedmi (7) let

*Normální stárnutí baterie a zobrazení zprávy „Doporučená výměna baterie“ na displeji neznamenají závadu baterií, a proto tento stav záruka nepokrývá.
**Nezahrnuje poskytnutí služeb v místě instalace nebo sídle zákazníka.

Connected Warranty+1 a Connected Warranty+3 – Návod k výběru

Pro výběr správného typu služby Connected Warranty+1/Connected Warranty+3 použijte naši výběrovou pomůcku.


Internetový odkaz (@) Popis Související produkty
CNW10A1WEB
Connected W+1 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
9E 1000 + Network-M2
9E 2000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
CNW10A2WEB Connected W+1 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion + Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
9E 6000 + Network-M2
9E 10000 + Network-M2
9E 10000XL + Network-M2
CNW10A3WEB Connected W+1 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW10A4WEB Connected W+1 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack
9E 15000 + Network-M2
9E 20000 + Network-M2
9E 20000XL + Network-M2
CNW30A1WEB Connected W+3 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
CNW30A2WEB Connected W+3 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion +Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
CNW30A3WEB Connected W+3 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW30A4WEB Connected W+3 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack

Connected Warranty+1 a Connected Warranty+3 – Dokumentace

Connected Warranty+1 a Connected Warranty+3 – Podpora

Servisní středisko Eaton