Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip

Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip je cenově dostupné zařízení ochrany proti přepětí, které je určeno pro citlivá elektrická zařízení v rezidenčních a komerčních prostředích.

Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip – Technická specifikace

Obrázek produktu
Jmenovitý výkon 10A / 2500W
Napětí 220-250V
Frekvence 50/60 Hz
Topologie Surge suppressor
Modely přepěťových ochran
Typové označení Jmenovitý výkon Vstupní konektor Výstupní zásuvky
  (VA/Watts)    
Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip DIN
Eaton Protection Strip 4 (PS4D) 10 / 2500 DIN 4 DIN
Eaton Protection Strip 6 (PS6D) 10 / 2500 DIN 6 DIN
Eaton Protection Strip 6 Tel@ (PS6TD) 10 / 2500 DIN 6 DIN
Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip FR
Eaton Protection Strip 4 (PS4F) 10 / 2500 FR 4 FR
Eaton Protection Strip 6 (PS6F) 10 / 2500 FR 6 FR
Eaton Protection Strip 6 Tel@ (PS6TF) 10 / 2500 FR 6 FR

Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip – Funkční vlastnosti

  • Technologie chrání všechny 3 vodiče – L /N /PE
  • LED dioda informuje o stavu přepěťové ochrany
  • Model Tel@ je vybaven konektorem RJ11 / xDSL, který slouží jako ochrana datového připojení proti přepětí
  • Bezplatná záruka na připojené vybavení

Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip – Dokumentace

Sorry no documents are available.

Přepěťová ochrana Eaton Protection Strip – Servis a podpora