Pressemitteilungen - 2018
Datum: 13. September 2018
Eaton präsentiert unterbrechungsfreie Stromversorgung für kleineren Leistungsbereich
Die Modelle der 9SX-Serie, Nachfolger der branchenführenden 9130-Serie, sichern Systeme bereits ab Leistungen von 700 VA.
Bonn, 13. September 2018 – Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton führt neue Modelle mit kleinerer Leistung für seine unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) der Serie 9SX ein. Die USV 9SX von Eaton bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und erweiterten Infrastrukturschutz im IT-Bereich und bei kleinen Rechenzentren, sowie erhöhten Schutz für industrielle und medizinische Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Die ab sofort erhältlichen Modelle decken den Leistungsbereich von 700 VA bis 6 kVA ab und erweitern so das bestehende 9SX-Produktportfolio (von 5 kVA bis 11 kVA). Sie sind sowohl im Tower- als auch im Rack-Format verfügbar.
Neue Funktionen
Die 9SX-Serie von Eaton ist der Nachfolger der marktführenden USV-Baureihe 9130, die 2008 eingeführt wurde und für ihr gutes Preis-/Leistungsverhältnis bekannt ist. Die 9SX-Reihe baut auf den Eigenschaften der 9130-Produktfamilie auf und erweitert diese um folgende Funktionen:
- Ermittlung des Energieverbrauchs durch Überwachung der kWh-Werte auf USV-Ebene
- Verbessertes LCD-Display mit mehr Parametern für noch schnellere und präzisere Informationen über den USV-Status
- Anzeige des empfohlenen Batteriewechsel-Termins
- Automatische Erkennung zusätzlicher Batteriemodule (Extended Battery Modules, EBMs)
„Die 9SX baut auf den Stärken der 9130 auf. Durch neue Funktionen zur Unterstützung moderner IT-Anwendungen und -Infrastrukturen ist es uns gelungen, ein äußerst solides und beliebtes Produkt noch besser zu machen“, sagt Simon Feger, Produkt Support Manager bei Eaton. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Eaton und für unsere Kunden, zumal die 9130 unsere meistverkaufte Online-USV ist und wir Anwendern nun bei der Modernisierung ihrer IT- und Rechenzentrumsinfrastruktur eine einfache Upgrade-Option auf die 9SX bieten können.“
Verbesserte Leistung
Die 9SX-Reihe ist mit den marktführenden Technologien von Eaton ausgestattet, um Kunden stets das bestmögliche Preis-/Leistungsverhältnis zu bieten. Die 9SX hat einen Leistungsfaktor von 0,9 und liefert somit eine höhere Wirkleistung, was einen besseren Geräteschutz gewährleistet. Dank ihrer robusten Topologie ist sie zudem zuverlässiger ausgelegt und nutzt die Doppelwandler-Technologie, um die Versorgungsqualität (Spannung und Frequenz) ständig zu überwachen. Bei Überlast oder Ausfall der USV wird der automatische Bypass aktiviert.
In Verbindung mit dem virtualisierungsfähigen Intelligent Power Manager kann die Überwachung und Verwaltung der 9SX über die gängigen Plattformen für das Visualisierungsmanagement, wie z. B. VMware, vCenter und Microsoft HyperV, erfolgen. Dies versetzt IT-Experten in die Lage, die richtlinienbasierte Automatisierung im Falle eines Stromausfalls einfach zu konfigurieren, z. B. über automatisierte Disaster-Recovery-Richtlinien, kontrolliertes Herunterfahren, Lastabwurf und die Cloud-Orchestrator-Integration.
Weitere Informationen über Eatons neue USV-Modelle der Serie 9SX finden Sie unter www.eaton.eu/powerquality.
Folgen Sie uns auf Twitter (@ETN_EMEA) oder bei LinkedIn (Eaton), um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Eaton Electrical ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Aufgrund seines umfangreichen Portfolios an Komplettlösungen ist Eaton in der Lage, sämtliche Herausforderungen des Energiemanagements zu bewältigen.
Eaton ist ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen und verzeichnete 2017 einen Umsatz von 20,4 Milliarden Dollar. Eaton bietet energieeffiziente Lösungen, die seinen Kunden dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Wir von Eaton haben uns dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz unserer Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton beschäftigt etwa 96.000 Mitarbeiter weltweit und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com.
Informationen
|
2019 |
2018 |
2017 |
Presseanfragen: |
Bitte wenden Sie sich für Eaton Power Quality Presseanfragen direkt an: |
Jasmin Dichmann Marketing Manager IT Channel DACH Tel.: +49 (0)228-602 4375 Email: JasminDichmann@Eaton.com |