Pressemitteilungen - 2019
Datum: 19. März 2019
Eaton: Neue Generation der 93E USV
Erhöhte Energieeffizienz bei praktischem und vielseitigem USV-Schutz
Bonn, 19. März 2019 – Das Energiemanagementunternehmen Eaton präsentiert die zweite Generation seiner unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) Eaton 93E. Die Eaton USV 93E bietet hohe Verfügbarkeit, Energieeffizienz und kompakte Abmessungen für fortschrittlichen USV-Schutz in kleinen und mittleren Rechenzentren und anderen Anwendungen bei gleichzeitig niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Die zweite Generation der USV-Baureihe Eaton 93E umfasst eine Nennleistung von 100 bis 200 kVA, mit einem optionalen internen Wartungs-Bypass-Schalter für 100 bis 120 kVA-Einheiten. Sie ist ab sofort erhältlich.
Die zweite Generation der USV-Baureihe 93E wurde als Antwort auf die Nachfrage der Branche nach hoher Energieeffizienz eingeführt, um so niedrigere Gesamtbetriebskosten zu ermöglichen. Die USV-Systeme der Baureihe Eaton 93E sind so konzipiert, dass sie praktisch und einfach zu bedienen sind. Gleichzeitig bieten sie ein hohes Leistungsniveau und die erforderlichen Funktionen für den Schutz unternehmenskritischer Anwendungen. Diese zweite Generation der Eaton 93E USV verfügt über ein dreistufiges Wechselrichterdesign und gehört zu den energieeffizientesten USV-Systemen ihrer Klasse. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,1 Prozent im Doppelwandlermodus und bis zu 99,3 Prozent im Hocheffizienzmodus, wird die Verlustleistung reduziert und eine hohe Energieeinsparung ermöglicht.
„Die USV-Baureihe 93E wurde entwickelt, um einen praktischen und erschwinglichen Schutz für immer größer werdende Verbraucher und Anwendungen zu bieten", sagt Simon Feger, Product Support Manager bei Eaton. „Mit einem Leistungsbereich von 15 bis 200 kVA und einem verbesserten Wirkungsgrad für die zweite Generation der Baureihe 100 bis 200 kVA wird sie einen breiteren Kundenstamm ansprechen – insbesondere Kunden, die ihre Elektro-, IT- und Rechenzentrumsinfrastruktur modernisieren wollen."
Die USV 93E weist mehrere Eaton-eigene Funktionen auf, die auf höchstmögliche Verfügbarkeit für kritische Infrastrukturen ausgelegt sind. Dazu gehören:
- Hot Sync: Die patentierte Technologie von Eaton für die Lastverteilung zwischen USV-Anlagen, die den „single-point-of-failure“ in einem parallel arbeitenden USV-System eliminiert und gleichzeitig die Kapazität und Redundanz erhöht.
- Advanced Battery Management (ABM): Ermöglicht eine intelligente Aufladung, erhöht die Batterielebensdauer und schont Batterien.
- Intelligent Power Management (IPM) Software von Eaton: Zur Fernüberwachung und -verwaltung der USV als integraler Bestandteil der Energie- und IT-Infrastruktur.
- Mehrsprachiges grafisches LCD-Display: Zur schnellen und präzisen Aktualisierung des USV-Status.
Die USV 93E von Eaton verfügt über eine verbesserte Kompatibilität mit Generatoren und anderen kritischen Geräten im selben Netzwerk. Dies ist zum einen einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur (PFC) zu verdanken, die einen Eingangsleistungsfaktor von 0,99 bietet und die USV-Anlage kosteneffizienter macht. Zum anderen dank eines iTHD von weniger als 3 Prozent in der zweiten Generation. Die USV 93E verfügt außerdem über vorgefertigte, vorgetestete und vorinstallierte integrierte Sicherheitskomponenten für den Rückspeiseschutz, um eine sichere Installation und Anwendung zu gewährleisten.
Weitere Informationen über die neue Eaton 93E USV finden Sie unter https://bit.ly/2NZzK7F. Folgen Sie uns auf Twitter (@ETN_EMEA) oder bei LinkedIn (Eaton), um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Über Eaton
Eaton Electrical ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Aufgrund seines umfangreichen Portfolios an Komplettlösungen ist Eaton in der Lage, sämtliche Herausforderungen des Energiemanagements zu bewältigen.
Eaton ist ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen und verzeichnete 2018 einen Umsatz von 21,6 Milliarden Dollar. Eaton bietet energieeffiziente Lösungen, die seinen Kunden dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Wir von Eaton haben uns dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz unserer Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton beschäftigt etwa 99.000 Mitarbeiter weltweit und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com.
Informationen
|
2019 |
2018 |
2017 |
Presseanfragen: |
Bitte wenden Sie sich für Eaton Power Quality Presseanfragen direkt an: |
Jasmin Dichmann Marketing Manager IT Channel DACH Tel.: +49 (0)228-602 4375 Email: JasminDichmann@Eaton.com |