Eaton-Energieinfrastrukturlösungen für Cisco
Wenn Sie das gesamte Rechenzentrum, eine bestimmte konvergierte Infrastrukturlösung, vereinheitlichte Kommunikation oder individuelle Cisco UCS-Server und -Switches verwalten müssen, kann Eaton Ihnen durch vollständig integrierte, skalierbare Lösungen helfen, maximalen Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen und Ihre komplexen Probleme zu vereinfachen. Als ein von Cisco® bevorzugter Lösungspartner umfasst unser Angebot an Dateninfrastrukturlösungen Produkte für Leistungsschutz, Stromverteilung, Rackschränke, Kabelmanagement und Software für intelligentes Energiemanagement.

Eaton reference designs for Cisco hyperconverged infrastructures

Erfahren Sie mehr über die Eaton-Produkte für Cisco
- Intelligent Power Software -eine Cisco-kompatible Software zur Anzeige, Überwachung und Verwaltung eines Stromnetzes über eine Fernkonsole bzw. die Konsole einer virtuellen Maschine. Sie ermöglicht das Auslösen von Notfallwiederherstellungsrichtlinien mit Verlagerung virtueller Maschinen und geordnetes Herunterfahren im Fall eines längeren Stromausfalls. Intelligent Power Software arbeitet direkt mit dem UCS-Servermanagement von Cisco zusammen, um den Energieverbrauch des Servers zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass kritische Lasten bei einem Stromausfall länger laufen.
- Das USV-System 9PX von Eaton bietet mehr Wirkleistung (Watt) für den Schutz von mehr Ausrüstungen. Sie lässt Raum für die Erweiterung von IT-Systemen, ermöglicht Remote-Verwaltung und ist voll mit dem Intelligent Power Manager integriert, damit Server und virtuelle Maschinen unterbrechungsfrei laufen können.
- ePDU G3 -die Rack-PDU von Eaton für intelligente Stromverteilung an IT-Geräte in Racks
- IT-Racks von Eaton für zuverlässiges Hosting und eine ordnungsgemäße Organisation der IT-Ausrüstung
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen