Eaton steigert die Leistung von Cisco
Mit richtlinienbasierter Automatisierung und standardisierten IT-Prozessen in seinem Unified Computing System™ (UCS) verändert Cisco die Art und Weise, wie Organisationen ihre Geschäfte tätigen. Die UCS-Konfiguration ist durch einheitliches, modellorientiertes Management programmierbar und beschleunigt so die Bereitstellung von Enterprise-Anwendungen und –Diensten, unter anderem in virtualisierten, aber auch in Cloud-Umgebungen.
Da Sie in einer virtualisierten Infrastruktur mit weniger IT-Ressourcen mehr schaffen können, ist ein zuverlässiger Schutz der Energieversorgung überlebenswichtig. Genau dabei kommt Eaton ins Spiel. Unsere Lösungen für Energiemanagement und Schutz der Systeme verbinden sich mit den Angeboten von Cisco und ermöglichen Ihnen beispiellosen Schutz vor Schäden und Ausfällen.

Eaton und Cisco
Eaton ist ein von Cisco bevorzugter OEM-Partner für Lösungen und bietet kompatible Produkte an. Das bedeutet, dass Sie eine leistungsfähige, integrierte, skalierbare und konvergente Infrastrukturlösung erhalten, die Ihr Netzwerk zuverlässig schützt und unterstützt.

Integration
Als entscheidendes Element integrierter UCS-Infrastrukturen sorgen Eaton-Lösungen für sicheres Funktionieren der Systeme und unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb in IT-Umgebungen:
- Die Verwaltung in VMware vCenter, Citrix XenCenter, Microsoft Hyper-V und im CA Nimsoft-Plug-in erfolgt mit einer einzigen Schnittstelle
- Integration mit UCS-Servermanager zur Begrenzung des Energieverbrauchs (Einstellung von Verbrauchsgrenzen für den Server bei einem längeren Stromausfall)
- Approved compatible products—including some designed specifically for use with Cisco products and Cisco HyperFlex hyperconverged solutions
- As a Dell EMC Technology Connect Advantage Partner, Eaton delivers integrated and scalable solutions to protect and support VSPEX, VxRail and Vblock ecosystems.
- Als Partner der NetApp-Allianz bieten wir Energiemanagement-Lösungen für FlexPod, um die Systemverfügbarkeit zu steigern und das Projektrisiko zu verringern
- Verbesserter Lastabwurf, Migration der virtuellen Maschinen, Möglichkeit zur Begrenzung des Energieverbrauchs und zur Verwaltung der NetApp FAS-Energieeinstellung (über Data ONTAP) mit Intelligent Power Manager (IPM)
- Notfallwiederherstellung mit Failover-Standorten
Erfahren Sie hier mehr über die Angebote von Eaton für die Lösungen von Cisco
Zurück zur Cisco-HomepageProduktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen