Gesamtübersicht unserer verfügbaren Einzelbatterien
Batterie | |||
Typ | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Preis € |
6V/9AH | 1.3 | 151 X 34 X 94 | 34 |
12V/9AH | 2.6 | 151 X 65 X 94 | 34 |
12V/7Ah Long Life | 3 | 151 X 65 X 94 | 39 |
12V/7,0-7,5AH (Anschluss 6,3mm) | 2.38 | 151 X 65 X 94 | 28 |
12V/65AH | 22 | 350 X 166 X 174 | 199 |
12V/5AH (190W) | 2 | 90 X 70 X 107 | 28 |
12V/38-40AH | 13.5 | 197 X 165 X 169 | 125 |
12V/24-26AH | 8.4 | 166 X 175 X 125 | 85 |
12V/17-18AH | 5.5 | 181 X 76 X 167 | 67 |
12V/12AH | 3.7 | 151 X 98 X 94 | 49 |
12V 9Ah Long Life | 2.7 | 151 X 65 X 94 | 45 |
12V 65Ah Long Life | 23 | 350 x 166 x 170 | 210 |
12V 38 Ah Long Life | 14 | 197 x 165 x 170 | 130 |
12V 24Ah Long Life | 9 | 166 x 175 x 125 | 87 |
Bei den oben aufgeführten Preisen handelt es sich um die empfohlenen Listenverkaufspreise.
Bestellungen ab 500,00 Euro sind versandkostenfrei! Die sonstigen Transportkosten für Deutschland entnehmen Sie bitte beigefügter Transportkostenliste.
Bitte senden Sie Ihre Bestellung an folgende Faxnummer 0228 602-69425 oder per E-Mail an servicegermany@eaton.com
Sollten Sie noch Fragen haben stehen wir Ihnen gerne unter der Hotline 0228 602-3715 zur Verfügung.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |