ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 & ATS 30

Der Eaton ATS bietet eine kostengünstige Lösung für Kunden, die redundante Stromversorgungen für Netzwerkgeräte wie Switches und Router bereithalten wollen. Der automatische Transfer Switch versorgt diese Geräte über zwei verschiedene Stromquellen. Sollte eine Stromquelle ausfallen, werden die angeschlossenen Geräte sofort auf die andere umgeschaltet. Der Eaton ATS kann mehrere Geräte gleichzeitig versorgen und dabei die Kosten für teure redundante Netzteile einsparen.

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Technische Daten

Produkt-Kurzübersicht
Frequenz 50 Hz
Nennstrom 16A – 30A
ATS Modell
Teile Bestellnummer Typnummer Nennstrom Eingangsstecker Ausgänge
ATS
Normalerweise sofort lieferbar
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Fest verdrahtet Fest verdrahtet

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Merkmale

  • Bietet redundante Stromversorgung für IT Equipment
  • Alternative zu teuren redundanten Netzteilen von Netzwerkequipment-Anbietern
  • Kompakt, 1HE Rack-Formfaktor
  • Transferiert problemlos von einer Stromquelle zur anderen
  • Netzwerk Management beim ATS 30 und beim ATS 16 Netpack
  • LCD mit Messwertanzeige und wesentlichen Konfigurations-Möglichkeiten

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Dokumentation

Eaton Power Quality Produktkatalog
German
14-Feb-2021
 
10108 kB
Übersichtskatalog Eaton USV-Anlagen
German
14-Feb-2021
 
1581 kB
Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS Automatischer Transferswitch - ATS 16 & ATS 30
German
24-Nov-2015
 
279 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
Eaton ATS-30 - Handbuch
German
22-Nov-2015
 
2931 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Eaton stellt Automatic Transfer Switches für redundante Stromversorgung im Rechenzentrum vor
German
18-Jan-2016
 
73 kB
Mit den neuen Automatic Transfer Switches von Eaton ist Redundanz der Stromversorgung ein Kinderspiel
German
24-Nov-2015
 
135 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Service & Support

Für technischen Support kontaktieren Sie bitte unsere lokalen Ansprechpartner

Technischer Support
Tel: +41 (0)58 458 14 14
Email: UPSSwitzerland@eaton.com

Eaton ATS Updates & Konfiguration
Aktualisieren Sie Ihren ATS mit der neusten Firmware & Konfiguration.
Download ATS Firmware Updates & Konfiguration

Eaton ATS - Services

Service Pläne für ATS
Beschreibung Warranty+ Warranty5 Extend
Gewährleistung für 1 zusätzliches Jahr (erneuerbar)     Tick
Gewährleistung für 3 Jahre Tick    
Gewährleistung für 5 Jahre   Tick  
Standard Austausch vor Ort Tick Tick Tick
Gilt für Elektronikteile und Batterien Tick Tick Tick
Service Pläne
Referenz Bezeichnung Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602