Eaton FlexPDU
Diese Standard-PDUs für den Rackeinsatz sind vielseitige, flexible Stromverteiler, gedacht dazu, Rackmount-USVs mit mehr Anschlussmöglichkeiten zu versehen. Die FlexPDU-Serie ist kompatibel mit jeder USV unter 3 kVA und ist die perfekte Stromverteilerlösung für die Serien Evolution, EX und M; für die USV-Serie EX RT kommen festverdrahtete PDUs zum Einsatz. Die Geräte lassen sich auf vielfältige Weise montieren, in Rackgehäusen, an der Wand oder an der Rückseite einer USV.
Eigenschaften und Vorzüge
- Erhöhen Sie die Anzahl an Geräten, die über eine einzelne USV geschützt werden sollen
- Erlaubt Rackmontage, Wandmontage und Montage an der Rückwand einer Eaton-USV auf drei verschiedene Weisen
- vielseitiger 1-HE-Stromverteiler
- Einfacher Plug-in-Anschluss
- Universelle Lösung