Eaton FlexPDU
Diese Standard-PDUs für den Rackeinsatz sind vielseitige, flexible Stromverteiler, gedacht dazu, Rackmount-USVs mit mehr Anschlussmöglichkeiten zu versehen. Die FlexPDU-Serie ist kompatibel mit jeder USV unter 3 kVA und ist die perfekte Stromverteilerlösung für die Serien Evolution, EX und M; für die USV-Serie EX RT kommen festverdrahtete PDUs zum Einsatz. Die Geräte lassen sich auf vielfältige Weise montieren, in Rackgehäusen, an der Wand oder an der Rückseite einer USV.Eigenschaften und Vorzüge
- Erhöhen Sie die Anzahl an Geräten, die über eine einzelne USV geschützt werden sollen
- Erlaubt Rackmontage, Wandmontage und Montage an der Rückwand einer Eaton-USV auf drei verschiedene Weisen
- vielseitiger 1-HE-Stromverteiler
- Einfacher Plug-in-Anschluss
- Universelle Lösung
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen
Zugehörige Informationen
|
Produktüberblick |
Produkt-Literatur |