Eaton HotSwap MBP
Eatons Serie HotSwap MBP besteht aus vielseitigen, flexiblen 2-HE-PDUs und dient dazu, USVs mit bis zu 3000 VA auf Hochverfügbarkeit (HA) zu erweitern. Jede USV, die an einen HotSwap MBP angeschlossen ist, kann für Wartungs- oder Upgrade-Zwecke ersetzt werden, ohne dass die geschützten Geräte von der Netzversorgung getrennt werden müssen. Die Geräte lassen sich, unabhängig vom Hersteller, auf vielfältige Weise montieren. In Rackgehäusen, an der Wand oder Sie nutzen die einzigartige Möglichkeit, die Module an der Rückseite einer Pulsar-USV anzuschrauben, sei es mit der Front nach hinten, vorne, links oder rechts – eine höchst flexible Lösung.
Eigenschaften und Vorzüge
- Erweitert USVs mit bis zu 3000 VA um Hochverfügbarkeit
- Erlaubt Rackmontage, Wandmontage und Montage an der Rückwand einer Eaton-USV auf drei verschiedene Weisen
- vielseitiger 2 HE-Stromverteiler
- Einfacher Plug-in-Anschluss
- Universelle Lösung