Eaton HotSwap MBP
Eatons Serie HotSwap MBP besteht aus vielseitigen, flexiblen 2-HE-PDUs und dient dazu, USVs mit bis zu 3000 VA auf Hochverfügbarkeit (HA) zu erweitern. Jede USV, die an einen HotSwap MBP angeschlossen ist, kann für Wartungs- oder Upgrade-Zwecke ersetzt werden, ohne dass die geschützten Geräte von der Netzversorgung getrennt werden müssen. Die Geräte lassen sich, unabhängig vom Hersteller, auf vielfältige Weise montieren. In Rackgehäusen, an der Wand oder Sie nutzen die einzigartige Möglichkeit, die Module an der Rückseite einer Pulsar-USV anzuschrauben, sei es mit der Front nach hinten, vorne, links oder rechts – eine höchst flexible Lösung.Eigenschaften und Vorzüge
- Erweitert USVs mit bis zu 3000 VA um Hochverfügbarkeit
- Erlaubt Rackmontage, Wandmontage und Montage an der Rückwand einer Eaton-USV auf drei verschiedene Weisen
- vielseitiger 2 HE-Stromverteiler
- Einfacher Plug-in-Anschluss
- Universelle Lösung
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen
Zugehörige Informationen
|
Produktüberblick |
Produkt-Literatur |