Eaton ePDUs
ePDU G3+ Managed
Schalten und Messen von Ausgängen & IT Equipment an A und B Einspeisungen.
Fernbedientes Schalten und Rebooten wird ermöglicht. Hohe Sicherheit mit Benutzer-Zugriffskontrolle, Passwortschutz und SSL konfigurierbar auf 1024 oder 2048 Bit. Die komplette Abschaltsteuerung sowie die Messung von Geräten ist möglich.
ePDU G3+ Switched
Schalten von Ausgängen & IT Equipment an A und B Einspeisungen + Messwerterfassung am Eingang und an Zweigstromkreisen.
Fernbedientes Schalten und Rebooten wird ermöglicht. Hohe Sicherheit mit Benutzer-Zugriffskontrolle, Passwortschutz und SSL konfigurierbar auf 1024 oder 2048 Bit. Bietet Abschaltsteuerung für Geräte einschließlich der Schaltgeräte die über mehrere ePDUs versorgt werden.
ePDU G3+ Metered Outlet
Messen von Eingängen, Zweigkreisen, Einzelausgängen & IT Equipment über A und B Einspeisungen.
Messung von einzelnen Ausgängen oder Ausgangsgruppen sowie des Equipments mit mehreren Eingängen, über mehrere ePDUs über A und B Einspeisungen. Der Stromverbrauch einzelner Anlagenteile sowie die verfügbare Leistung kann klar und deutlich abgelesen und verstanden werden. (Ohne Schaltmöglichkeiten)
ePDU G3+ Metered Input
Messen von Eingang, Phase und Zweigstromkreisen
Ermöglicht Messungen auf der Zweigstrom- und Phasenebene, um effektiven Lastausgleich durchzuführen. (Ohne Schaltmöglichkeiten)
ePDU G3+ In-Line Metered
Ergänzen Sie Basic PDUs um Messfunktionalität
Upgrade von Basic-Stromverteilern durch Hinzufügen von Messfunktionalität zur Anzeige von V, W, A und kWh, mit IEC Klasse 1 Abrechnungs-Genauigkeit (± 1%). Sie können entweder horizontal im Rack oder vertikal montiert werden.
ePDU G3+ Basic
Zuverlässige Basic-Stromverteilung
Die ePDU G3 Basic-Modelle wurden für eine zuverlässige und kosteneffektive Stromverteilung konstruiert, und verfügen über eine patentierte Kabel-Fixierung für IEC Stecker, farbkodierte Ausgangssektionen, einen Low-Profile-Formfaktor und erlauben eine hohe Betriebstemperatur. Die Modelle sind mit Button- Montagesystemen an der Seite und an der Rückfront sowie mit Eatons patentiertem variablen Montagesystem ausgestattet.
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen
ePDU Technologien
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Wenden Sie sich an uns |
Nützliche Tools
|
ePDU Broschüren |
ePDU G3 Cybersecurity |