Eaton Sensor zur Überwachung der Umgebungsbedingungen (EMP)
The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001
Der Sensor zur Überwachung der Umgebungsbedingungen (EMP) ermöglicht es, über einen ConnectUPS-Web/SNMP-Adapter auch die Temperatur und die Feuchtigkeit sowie zwei zusätzliche Sensorkontakte (z.B. für Rauchentwicklung oder offene Türen) zu überwachen. Die Sensor-Informationen sind sowohl über die Web-Schnittstelle als auch über SNMP zugänglich. Es bestehen diverse Möglichkeiten zur Benachrichtigung, z.B. per E-Mail und SMS. Der Anwender kann Grenzwerte festsetzen, bei deren Überschreitung die NetWatch-Software die geschützten Computer automatisch geordnet herunterfahren kann.Leistungsmerkmale und Vorzüge
- Kompatibel zu Eaton BladeUPS und allen USVs der Powerware-Familie über die ConnectUPS-Web/SNMP-Karte (Karte für den Anschluss der USV an ein Netzwerk oder das Internet)
- Einfacher Anschluss an Kommunikationsschnittstelle und ConnectUPS durch CAT5- Kabel
Weitere Eigenschaften und Vorzüge des EMP-Sensors zur Überwachung der Ungebungsbedingungen...
Kurzübersicht | ||||||||||
|
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen