Eaton Gigabit Netzwerkkarte

(Artikelnummer # NETWORK-M2)

Die Gigabit Netzwerkkarte (Network-M2) ist die neueste USV-Kommunikationsoption von Eaton und bietet IT-Profis neue und aufregende Einsatzmöglichkeiten und Funktionen. Durch eine verbesserte Performance und Cybersicherheit optimiert die Gigabit-Netzwerkkarte die Geschäftskontinuität auf zweierlei Weise: durch Warnungen vor anstehenden Problemen für Administratoren und durch Unterstützung für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren von Servern und Speichersystemen.

Eaton Gigabit Netzwerkkarte – Technische Angaben

Funktion: Web/SNMP Kommunikation
Unterstützte USV-Systeme: 5SC Rack oder RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD
Kompatibel mit: SNMP v1/v3 und IP v4/v6
Artikelnummer Network-M2
Eaton Gigabit Netzwerkkarte Protocol Support Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbit, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
USV-Steckplatztyp Mini-Slot
Netzwerk-Support Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung Ja, nur mit der Eaton Environmental Monitoring Probe Gen. 2 (bis zu 3 Sensoren hintereinander geschaltet).
Software Support Intelligent Power Manager 1.61 und höher, Intelligent Power Protector 1.61 und höher, jedes SNMP-konforme Netzwerkmanagementsystem (NMS)
Unterstützte MIB MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Für das Herunterfahren unterstützte Betriebssysteme Microsoft Windows, UNIX und Linux (siehe powerquality.eaton.com für eine detaillierte Liste der unterstützten Systeme).
Unterstützung in der Landessprache Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Japanisch
Betriebstemperatur 0 bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % - 95 % max. ohne Kondensierung
Leistungsaufnahme 5 V - 12 V
Stromverbrauch 500/1000mA max. je nach USV
Abmessungen (mm, B x T x H) 132 x 66 x 42
Gewicht [g] 70
Normen Entsprechend der USV

Eaton Gigabit Netzwerkkarte – Dokumentation

Sorry no documents are available.

Eaton Gigabit Netzwerkkarte – Service & Support

Technischen Support erhalten Sie von Ihrer lokalen Eaton-Niederlassung.