Eaton Gigabit Netzwerkkarte

(Artikelnummer # NETWORK-M2)

Die Gigabit Netzwerkkarte (Network-M2) ist die neueste USV-Kommunikationsoption von Eaton und bietet IT-Profis neue und aufregende Einsatzmöglichkeiten und Funktionen. Durch eine verbesserte Performance und Cybersicherheit optimiert die Gigabit-Netzwerkkarte die Geschäftskontinuität auf zweierlei Weise: durch Warnungen vor anstehenden Problemen für Administratoren und durch Unterstützung für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren von Servern und Speichersystemen.

Eaton Gigabit Netzwerkkarte – Technische Angaben

Funktion: Web/SNMP Kommunikation
Unterstützte USV-Systeme: 5SC Rack oder RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD
Kompatibel mit: SNMP v1/v3 und IP v4/v6
Artikelnummer Network-M2
Eaton Gigabit Netzwerkkarte Protocol Support Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbit, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
USV-Steckplatztyp Mini-Slot
Netzwerk-Support Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung Ja, nur mit der Eaton Environmental Monitoring Probe Gen. 2 (bis zu 3 Sensoren hintereinander geschaltet).
Software Support Intelligent Power Manager 1.61 und höher, Intelligent Power Protector 1.61 und höher, jedes SNMP-konforme Netzwerkmanagementsystem (NMS)
Unterstützte MIB MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Für das Herunterfahren unterstützte Betriebssysteme Microsoft Windows, UNIX und Linux (siehe powerquality.eaton.com für eine detaillierte Liste der unterstützten Systeme).
Unterstützung in der Landessprache Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Japanisch
Betriebstemperatur 0 bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % - 95 % max. ohne Kondensierung
Leistungsaufnahme 5 V - 12 V
Stromverbrauch 500/1000mA max. je nach USV
Abmessungen (mm, B x T x H) 132 x 66 x 42
Gewicht [g] 70
Normen Entsprechend der USV

Eaton Gigabit Netzwerkkarte – Dokumentation

UPS Connectivity Brochure
English
13-Dec-2021
 
385 kB
UPS Connectivity Brochure
German
16-Sep-2019
 
2772 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
German
8-Nov-2018
 
600 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.1.5
English
13-Jul-2021
 
8143 kB
Gigabit Network Card & Industrial Gateway Card 2.1.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
7-Jul-2021
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton präsentiert gegen Cyber-Angriffe gesicherte USV-Kommunikationskarte
German
21-Nov-2018
 
223 kB
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) and Industrial Gateway Card (INDGW-M2) Firmware release notes V2.1.5
English (US)
7-Jul-2021
 
15 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Eaton Gigabit Netzwerkkarte – Service & Support

Technischen Support erhalten Sie von Ihrer lokalen Eaton-Niederlassung.