Eaton Modbus Karte
Die Eaton Modbus Karte ist eine X-Slot Anschlussoption, welche eine zuverlässige und genaue Überwachung der USV über ein Gebäudemanagementsystem ermöglicht.Die Karte nutzt das Modicon Modbus RTU Protokoll zur Integration der USV-Daten in die gängigen Gebäudemanagementsysteme. Die wichtigsten Informationen lassen sich in Echtzeit abrufen und erleichtern damit die Diagnose bei Spannungsproblemen.
Leistungsmerkmale und Vorzüge
- Anbindung an Automations- und Monitoring Systeme
- DB-9 RS-232 Konfigurations- Schnittstelle
- DB-9 RS-232 Modbus-Schnittstelle
- Isolierter DB-9 RS-485 Port
- Isolierter Terminal-Block RS-485
- Unterstützung für 2-Draht oder 4-Draht Kommunikationsart wählbar
- Unterstützt PW5125, PW9125RM, PW9155, PW9355, PW9390, PW9370 im Xslot