Power Xpert Gateway X-Slot-USV-Karte
Die Power-Xpert-USV-Karte bietet zusätzlich zu Web- und SNMP-Kommunikation ModBus-TCP- und BACnet-IP-Kommunikation. Sie können Ihre Eaton-USV über eine Web-Benutzeroberfläche, spezielle Software, SNMP-kompatible Netzwerkverwaltungssysteme, E-Mail-Alarme in Echtzeit und Datenprotokollierung per Fernsteuerung überwachen und verwalten. Kompatibel mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen von Eaton mit X-Slot-Kompatibilität.
Funktionen und Vorteile
- Die Unterstützung von Modbus TCP/IP, BACnet IP und SNMP v1 und v3 bietet ein offenes Kommunikationsprotokoll und erleichtert die Integration Ihrer Eaton-USV-Anlagen in Standard-Gebäude- und -Netzwerkverwaltungssysteme.
- Protokolldateien können zur einfacheren Erstellung von Berichten für eine ordnungsgemäße Protokollierung zwecks Stromversorgungsqualitäts-Analyse im CSV-Format exportiert und in Excel geöffnet werden.
- Es stehen zwei Optionen für Fernalarme und E-Mail-Benachrichtigungen zu Verfügung: individuelle E-Mails oder Sammelmeldungen. Letztere enthalten dieselben Informationen wie die individuellen Nachrichten in gebündelter Form.
- Durch die einfache Integration von Eaton -USV-Geräten in Ihre vorhandene Ethernet-Infrastruktur lassen sich die Installationskosten senken.
- Die Karte kann während des Betriebs ausgetauscht werden. Die Installation kann also ohne eine Abschaltung des Geräts oder eine Abtrennung der Last erfolgen.
- Kompatibel mit der Software Intelligent Power Protector zum Herunterfahren des Betriebssystems und der Überwachungssoftware Intelligent Power Manager zur umfassenden Verwaltung der Stromversorgung
- Unterstützt Eatons Sensor zur Umgebungsüberwachung
Sprachen:
- Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch