Power Xpert Gateway X-Slot-USV-Karte
Die Power-Xpert-USV-Karte bietet zusätzlich zu Web- und SNMP-Kommunikation ModBus-TCP- und BACnet-IP-Kommunikation. Sie können Ihre Eaton-USV über eine Web-Benutzeroberfläche, spezielle Software, SNMP-kompatible Netzwerkverwaltungssysteme, E-Mail-Alarme in Echtzeit und Datenprotokollierung per Fernsteuerung überwachen und verwalten. Kompatibel mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen von Eaton mit X-Slot-Kompatibilität.
Funktionen und Vorteile
- Die Unterstützung von Modbus TCP/IP, BACnet IP und SNMP v1 und v3 bietet ein offenes Kommunikationsprotokoll und erleichtert die Integration Ihrer Eaton-USV-Anlagen in Standard-Gebäude- und -Netzwerkverwaltungssysteme.
- Protokolldateien können zur einfacheren Erstellung von Berichten für eine ordnungsgemäße Protokollierung zwecks Stromversorgungsqualitäts-Analyse im CSV-Format exportiert und in Excel geöffnet werden.
- Es stehen zwei Optionen für Fernalarme und E-Mail-Benachrichtigungen zu Verfügung: individuelle E-Mails oder Sammelmeldungen. Letztere enthalten dieselben Informationen wie die individuellen Nachrichten in gebündelter Form.
- Durch die einfache Integration von Eaton -USV-Geräten in Ihre vorhandene Ethernet-Infrastruktur lassen sich die Installationskosten senken.
- Die Karte kann während des Betriebs ausgetauscht werden. Die Installation kann also ohne eine Abschaltung des Geräts oder eine Abtrennung der Last erfolgen.
- Kompatibel mit der Software Intelligent Power Protector zum Herunterfahren des Betriebssystems und der Überwachungssoftware Intelligent Power Manager zur umfassenden Verwaltung der Stromversorgung
- Unterstützt Eatons Sensor zur Umgebungsüberwachung
Sprachen:
- Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen
Zugehörige Infos
|
Produktübersicht |
Vertriebspartner finden |
Produkt-Literatur |