ViewUPS-X LCD-Fernanzeige
Mit der LCD-Fernanzeige ViewUPS-X lässt sich der Status einer USV aus der Ferne überwachen. Vier LEDs zeigen auf einen Blick den aktuellen Betriebszustand der USV, und die akustische Alarmierung informiert die Administratoren unverzüglich, sobald ein Problem bei der USV auftritt.Die Stromversorgung der Fernanzeige erfolgt von der USV aus über das Netzwerkkabel (Cat 5, twisted pair); damit ist die Anzeige völlig unabhängig von anderen Geräten.
Auf der ViewUPS-X-Schnittstellenkarte befindet sich auch ein 15-Pin-Relais-Port ähnlich dem Port der AS/400-Karte. Diese und weitere Ports der Karten sind SELV-isoliert und damit auch für Applikationen im Schiffahrtswesen und in erdungsfreien elektrischen Netzwerken geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorzüge |
|
![]() |
LCD-Anzeige stellt Informationen in leicht verständlicher Form dar |
![]() |
Leicht zu installieren und zu bedienen |
![]() |
Anzeige des Gesamtzustands über vier LEDs |
![]() |
Blaue Hintergrundbeleuchtung |
![]() |
Akustische Alarmierung |
![]() |
XSlot-Karte hat SELV-isolierte Ports |
![]() |
100 m Höchstabstand mit einem Standardnetzwerkkabel (Cat 5, twisted pair) und RJ45-Steckern |