ViewUPS-X LCD-Fernanzeige
Mit der LCD-Fernanzeige ViewUPS-X lässt sich der Status einer USV aus der Ferne überwachen. Vier LEDs zeigen auf einen Blick den aktuellen Betriebszustand der USV, und die akustische Alarmierung informiert die Administratoren unverzüglich, sobald ein Problem bei der USV auftritt.Die Stromversorgung der Fernanzeige erfolgt von der USV aus über das Netzwerkkabel (Cat 5, twisted pair); damit ist die Anzeige völlig unabhängig von anderen Geräten.
Auf der ViewUPS-X-Schnittstellenkarte befindet sich auch ein 15-Pin-Relais-Port ähnlich dem Port der AS/400-Karte. Diese und weitere Ports der Karten sind SELV-isoliert und damit auch für Applikationen im Schiffahrtswesen und in erdungsfreien elektrischen Netzwerken geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorzüge |
|
![]() |
LCD-Anzeige stellt Informationen in leicht verständlicher Form dar |
![]() |
Leicht zu installieren und zu bedienen |
![]() |
Anzeige des Gesamtzustands über vier LEDs |
![]() |
Blaue Hintergrundbeleuchtung |
![]() |
Akustische Alarmierung |
![]() |
XSlot-Karte hat SELV-isolierte Ports |
![]() |
100 m Höchstabstand mit einem Standardnetzwerkkabel (Cat 5, twisted pair) und RJ45-Steckern |
Produktportfolio

- PC, Workstation & Home AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Netzwerk & Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datenzentren & Unternehmen
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS und 93PS USV (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrielle USV
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Energieverteilung
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Racks & Gehäuse
- RA Series IT Racks
- Power-Management
- Software & Treiber
- Kommunikationsoptionen
- Services
- DC-Stromversorgungen
Zugehörige Infos
|
Produktübersicht |
Produktliteratur |