Kommunikationsprodukte
Finden Sie die richtige Kommunikationskarte für Ihre Anforderungen:
Komplette Liste unserer Kommunikationsprodukte anzeigen
Gigabit Netzerkkarte
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Funktion: Web, SNMP v1&v3
Verwendbar mit: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD, 93E
Catalog number: Network-M2
Power Xpert Gateway X-Slot-USV-Karte
Eatons Power-Xpert-USV-Karte bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Informationen zur Stromversorgung sowohl für IT-Systeme, einschließlich Virtualisierung, als auch für moderne Gebäudeverwaltungssysteme bereitzustellen.
Funktion: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; unterstützt SNMP v1 und v3; IPv4 und v6; http, https und SMTP
Verwendbar mit: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Power Xpert Gateway-Mini-Slot-Karte
Die Mini-Slot-Kommunikationskarte Power Xpert Gateway verbindet Ihre USV mit Ihrem Desktop.
Funktion: Web, SNMP v1 und v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Verwendbar mit: 9PHD, 93PM, 93PS
Eaton Modbus Card
Die Eaton-Modbus-Karte ist eine Kommunikationserweiterung für USVs mit X-Slot-Steckplatz; sie ermöglicht die ununterbrochene, zuverlässige und genaue Überwachung eines USV-Systems über ein Gebäude-Management-System (BMS).
Funktion: Modbus
Verwendbar mit: 9155, 9355, BladeUPS, 9395P
ViewUPS-X
Die Fernanzeige ViewUPS-X für USVs mit X-Slot, mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display, 4 Status-LEDs und akustischer Alarmierung.
Funktion: Fernanzeige des USV Status
Verwendbar mit: 9155, 9355, BladeUPS, 9395P
X-Slot-Relais-Schnittstellenkarte
Ermöglicht eine Verbindung zu Automatisierungs- und Gebäude-Management-Systemen sowie eine Shutdown-Verbindung zu Servern der IBM iSerie mit USV Schnittelle gemäß AS/400 Standard.
Funktion: Relais
Verwendbar mit: 9155, BladeUPS, 9355, 9395P
Relais-MS-Karte
Ermöglicht eine Verbindung zu Automatisierungs- und Gebäude-Management-Systemen sowie eine Shutdown-Verbindung zu Servern der IBM iSerie mit USV Schnittelle gemäß AS/400 Standard oder eine serielle RS232-Verbindung zu Computern.
Funktion: Relais / Serielle Schnittstelle
Verwendbar mit: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Environmental Monitoring Probe Gen 2
Der optionale Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen. 2 ist ein Sensor, mit dem Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in 19“Racks erfassen und Umgebungsdaten mit der Powermanagement-Lösungen von Eaton oder einem Standard-Webbrowser fernüberwachen können. Jeder EMP misst Temperatur-, und Luftfeuchtigkeits- und wertet zwei Eingangskontakte aus.
Funktion: Umgebungsüberwachung
Kompatibel mit: 5SC Rack oder RT, 5P, 5PX, 9PX, 9SX
USV/ePDU Umgebungs-Überwachungssensor
Der Umgebungssensor (EMP) ermöglicht Ihnen die Erfassung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messwerten in der Rack-Umgebung und die Fernüberwachung dieser Daten über das integrierte LCD-Display einer ePDU oder über SNMP sowie einen Standard-Webbrowser.
Funktion: Umgebungsüberwachung
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie 2 potentialfreie Kontakte für 3rd-Party-Sensoren
Arbeitet mit: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot