Connected Warranty+1 et Connected Warranty+3

Ce service prolonge la garantie standard de votre onduleur/ePDU Eaton d´un ou 3 ans complémentaires.et bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale grâce à la supervision à distance des onduleurs par les experts d´Eaton.

Connected Warranty+1 et Connected Warranty+3 – Caractéristiques

  • Supervision à distance des equipement pendant la période de garantie (Remote monitoring)
  • Assistance téléphonique professionnelle.
  • Pendant cette période, le produit est couvert par un échange standard.
  • Cette offre couvre aussi bien les pièces électroniques que les batteries.*
  • Peut être renouvelé pour une periode totale de 7 ans maximum.

*Normal battery aging and "recommend battery replacement" message, visible on the display, do not imply battery's fault and therefore are not covered by the warranty.

Connected Warranty+1 et Connected Warranty+3 – Guide de choix

Veuillez consulter notre Guide de sélection Connected Warranty+1 / Connected Warranty+3 pour choisir le numéro de référence approprié par rapport à votre onduleur.


Référence web (@) Désignation Liste prduits liés
CNW10A1WEB
Connected W+1 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
9E 1000 + Network-M2
9E 2000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
CNW10A2WEB Connected W+1 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion + Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
9E 6000 + Network-M2
9E 10000 + Network-M2
9E 10000XL + Network-M2
CNW10A3WEB Connected W+1 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW10A4WEB Connected W+1 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack
9E 15000 + Network-M2
9E 20000 + Network-M2
9E 20000XL + Network-M2
CNW30A1WEB Connected W+3 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
CNW30A2WEB Connected W+3 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion +Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
CNW30A3WEB Connected W+3 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW30A4WEB Connected W+3 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack

Connected Warranty+1 et Connected Warranty+3 – Documentation

Sorry no documents are available.

Connected Warranty+1 et Connected Warranty+3 – Support

Centre de services Eaton