Eaton Environmental Monitoring Probe UPS Connectivity Device
Spesifikasi Teknis

 
Model Environmental Monitoring Probe
Penjelasan Aksesoris UPS yang menyediakan pemantauan jarak jauh untuk suhu, kelembaban dan dua perangkat penutupan kontak dalam kombinasi dengan ConnectUPS Web Card
Nomor Bagian 116750224-001
Kompatibilitas kartu Web 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD dan ConnectUPS-E dengan FW V3.01 dan di atasnya  
Pemantauan Suhu Mengukur suhu antara 0 dan 80ºC dengan ketepatan +/-1ºC
Pemantauan Kelembaban Mengukur kelembaban relatif antara 10 dan 90% RH dengan ketepatan +/-5%
Masukan daya Mendapatkan 12VDC dari Eaton Web/SNMP Card
Dimensi
(PxLxT)
in 2.26 x 1.48 x 1.15
mm 57.6 x 37.6 x 29.3
Berat
(lb/kg)
1.19 oz. (34 g)
Peraturan FCC Class B, UL, CUL, CE