Environmental Monitoring Probe product image

Konektivitas UPS (catu daya tak terputus) Eaton Environmental Monitoring Probe

(Nomor Bagian 42R4317)

Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) memungkinkan Anda memantau kondisi lingkungan dari jarak jauh semudah Anda memantau kondisi daya. Menggunakan browser Web standar, Anda dapat melihat suhu dan kelembaban lingkungan, serta status dua perangkat kontak tambahan, seperti detektor asap atau sensor pintu terbuka.

Fitur & Manfaat

  • Kompatibel dengan UPS Eaton manapun dengan menggunakan kartu ConnectUPS™ Web/SNMP (perangkat yang digunakan untuk menghubungkan UPS ke jaringan Ethernet atau Internet)
  • Instalasi mudah menggunakan kabel CAT5 standar untuk menghubungkan ke port komunikasi di ConnectUPS
  • Memantau suhu, kelembaban, dan status dua kontak/sensor
  • Bekerja dengan Eaton BladeUPS or seri Powerware manapun dengan sebuah kartu ConnectUPS Web/SNMP
  • Dapat ditempatkan sampai 20 meter dari UPS
  • Mengukur suhu lingkungan antara -20 º dan 80 ºC
  • Mengukur kelembaban relatif antara 10 dan 90 persen
  • Menampilkan status di halaman Web atau sistem pengelolaan jaringan
  • Mendukung ambang yang ditentukan pengguna untuk suhu, kelembaban, dan status penutupan kontak
  • Mendukung shutdown mulus dari peralatan yang terpengaruh
  • Mengirim alarm secara otomatis lewat email
  • Mengirim alarm SNMP ke sistem pengelolaan jaringan

 Lebih banyak fitur & manfaat Eaton Environmental Monitoring Probe...

Snapshot Produk
 Tipe:  Perangkat pemantauan lingkungan
 Kompatibilitas:  10/100Mb ConnectUPS-X, 
 ConnectUPS-BD and ConnectUPS-E 
 dengan FW V3.01 dan di atasnya
 Dimensi
 (P x L x T):
 2.26 x 1.48 x 1.15 (inches) 
 57.6 x 37.6 x 29.3 (mm)
 Berat:  1.19 oz (34 g)
 Nomor Bagian: 116750224-001 
Informasi Terkait
Rangkuman Produk
Fitur and Manfaat
Bacaan Produk
Spesifikasi Tekniss