ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 e ATS 30

Eaton ATS offre una soluzione economica per i clienti che desiderano aggiungere un’alimentazione elettrica ridondante alle apparecchiature di rete come switch e router. Questo interruttore di trasferimento automatico li alimenta da due sorgenti diverse. Nel caso in cui una delle due sorgenti venisse a mancare, la sorgente alternativa subentrerà senza interruzioni per alimentare l'apparecchiatura connessa. Eaton ATS può essere connesso a più dispositivi contemporaneamente evitando l’acquisto di dispendiosi alimentatori ridondanti.

Contattami in merito a questo prodotto

Eaton ATS16 e ATS30 – Specifiche tecniche

Istantanea del prodotto
Frequenza 50Hz
Corrente nominale 16A – 30A
Modello ATS
Numero di serie Codice stile Corrente nominale Spinotto di ingresso Uscite
ATS
Solitamente disponibile
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Morsettiera Morsettiera

Eaton ATS16 e ATS30 – Caratteristiche

  • Fornisce alimentazione ridondante alle apparecchiature IT
  • Alternativa ai dispendiosi alimentatori ridondanti disponibili presso i produttori di apparecchiature di rete
  • Compatto, rack 1U
  • Commuta senza distacco da una sorgente di alimentazione all'altra
  • Gestione di rete sulle versioni Netpack ATS 30 e ATS 16
  • LCD con misurazione e funzioni base di configurazione

Eaton ATS16 e ATS30 – Documentazione

Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
Italian
6-Jan-2018
 
140 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 16 - Manuale d'installazione e d'uso
Italian
29-Sep-2015
 
5424 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB
Servizi di distribuzione Eaton - Guida rapida
Italian
1-Feb-2018
 
147 kB

Eaton ATS16 e ATS30 – Assistenza e supporto

Per il supporto tecnico contattare l'ufficio Eaton locale.

Aggiornamento e configurazione del firmware ATS di Eaton
Aggiorna il tuo ATS con il nuovo firmware e la nuova configurazione.
Scarica l’aggiornamento e la configurazione del firmware ATS

Eaton ATS - Servizi

Piani di servizio per ATS
Descrizione Warranty+ Warranty5 Extend
Copertura di garanzia per 1 anno aggiuntivo (rinnovabile)     Tick
Copertura di garanzia fino a 3 anni Tick    
Copertura di garanzia fino a 5 anni   Tick  
Sostituzione standard presso il cliente Tick Tick Tick
Copre sia i componenti elettronici, sia le batterie Tick Tick Tick
Piani di servizio
Riferimento Descrizione Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602