FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

I FlexPDU (Power Distribution Unit ) sono una serie di morsetterie flessibili e versatili a prese multiple, appositamente studiate per collegare facilmente un gran numero di apparecchiature a UPS montate in rack. La gamma FlexPDU è compatibile con tutti gli UPS sotto i 3 kVA ed è la PDU ideale per le gamme Evolution, EX e M mentre le PDU ad alto voltaggio sono compatibili con le gamme UPS EXRT. Queste PDU offrono soluzioni multiple di montaggio, in rack in posizione orizzontale (1U) o verticale (zero U) oppure direttamente sulla parte posteriore dell’UPS

Caratteristiche e benefici

  • Aumenta il numero di apparecchiature che possono essere collegate a un singolo UPS
  • Può essere installato in rack , a muro o collegato sulla parte posteriore dell’UPS Eaton in 3 modi differenti
  • Unità di distribuzione versatile dell’energia 1U
  • Facile Connettività plug in
  • Soluzione universale
Informazioni aggiuntive
Sommario
Documentazione