Connected Warranty+1 e Connected Warranty+3

Estensione della garanzia per 1 o 3 anni ottenendo la massima tranquillità grazie alla supervisione dei dispositivi Eaton.

Connected Warranty+1 e Connected Warranty+3 – Caratteristiche

  • Monitoraggio remoto per il periodo di copertura
  • Assistenza professionale
  • Durante questo periodo, il prodotto è coperto da sostituzione standard
  • La garanzia copre sia le parti elettroniche che le batterie*
  • Può essere rinnovata per un periodo totale di massimo sette (7) anni

*L'invecchiamento standard delle batterie e il messaggio "raccomandiamo la sostituzione delle batterie" visibile sul display non implicano difetti delle batterie, pertanto non vengono coperti dalla garanzia sopra indicata.

Connected Warranty+1 e Connected Warranty+3 – Guida alla scelta

Usare la Guida per la scelta della Connected Warranty+1/Connected Warranty+3 per scegliere il numero di riferimento del piano di assistenza corretto.


Riferimento Web (@) Descrizione Prodotti correlati
CNW10A1WEB
Connected W+1 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
9E 1000 + Network-M2
9E 2000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
9E 3000 + Network-M2
CNW10A2WEB Connected W+1 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion + Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
9E 6000 + Network-M2
9E 10000 + Network-M2
9E 10000XL + Network-M2
CNW10A3WEB Connected W+1 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW10A4WEB Connected W+1 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack
9E 15000 + Network-M2
9E 20000 + Network-M2
9E 20000XL + Network-M2
CNW30A1WEB Connected W+3 Product Line A1 5SC 2200RT2U + Network-M2
5P 1550R + Network-M2
5PX 1500RT2U Netpack
5PX 2200RT2U Netpack
9SX 700 + Network-M2
9SX 2000 + Network-M2
9SX 1000R + Network-M2
9SX 1500R + Network-M2
9PX 1000RT Netpack
9PX 1500RT Netpack
CNW30A2WEB Connected W+3 Product Line A2 5P 1550 1U Li Ion +Network-M2
5PX 3000RT3U + Network-M2
5PX 3000RT2U Netpack
9SX 3000 + Network-M2
9SX 2000R + Network-M2
9SX 3000R + Network-M2
9PX 1500i RT2U Li-Ion
9PX 2000RT2U Netpack
9PX 2200RT 3U + Network-M2
9PX 3000RT 3U + Network-M2
CNW30A3WEB Connected W+3 Product Line A3 9PX 2200i RT2U Li-Ion + Network-M2
9PX 3000RT2U Netpack
9SX 5000 + Network-M2
9SX 6000 + Network-M2
9PX 5000RT3U + Network-M2
9PX 6000RT3U + Network-M2
CNW30A4WEB Connected W+3 Product Line A4 9PX 3000i RT2U Li Ion
9SX 8000RT6U + Network-M2
9SX 11000RT6U + Network-M2
9PX 5000RT3U Netpack
9PX 6000RT3U Netpack
9PX 8000RT6U Netpack
9PX 11000RT6U Netpack
9PX 3:1 6000RT6U Netpack
9PX 3:1 8000RT6U Netpack
9PX 3:1 11000RT6U Netpack

Connected Warranty+1 e Connected Warranty+3 – Documentazione

Connected Warranty+1 e Connected Warranty+3 – Supporto

Centro di assistenza Eaton