green building

イートン グリーン技術

イートンは世界中で維持できる成長をする発展途上のカスタマーソリューションであって効率的にグローバルなリソースの使用と保存、エネルギー効率的な製品の展開、エミッションの減少環境の保護およびより強いコミュニティーを造る用の時間のランティアをすることなどを含みます。

これはエネルギー効率的で環境に優しい技術の開発を含みます。

エネルギー保存モード(ESM) は極度に高い効率と信頼性でユーザを可能にし、このモードでは、ロードが静的バイパススイッチを通して送り込む正常な操作状態でロードがあります(バイパス整流器とインバータ)。ユーティリティパワーが失う場合は、実際の UPS 部分(整流器とインバータ)は「ON」にして、またはこれは、電圧または頻度に従って、前に指定された限界外であります。 競争相手とイートンを区別することはそれが行われる方法でります。 9390と9395 UPS を通じて、イートンは競争と比べて, 極度に良い効率を提供して, ユーティリティ失敗の場合にインバータに極度に速で移動することができ、それは、ロードの観点からシステムにより高信頼することができます

この技術がある製品:イートン 9355, 93909395 UPS

イージーカパシテーテスト(ECT) 技術を使用して、ユーザが外部のロードのの要件なしで全ロード応力でパワー・トレインをテストすることができ、その結果、インストールサイトでダミー ロードの必要性を減少させて, アイドルパワーが使用されることによって, エネルギー保存を提供します。

この技術がある製品:イートン 9355, 93909395 UPS

イージー カパシテー テスト導入のビデオ

Easy Capacity Movie

Powerware ホット同期技術 を使用して、UPS モジュールが外の世界と通信配線なしでロードを共有することができます。その結果, 失敗の単一のポイントを消去し、システムの信頼性を改良します。

この技術がある製品: BladeUPS, イートン 9155, 9355, 9390, 9395 UPS

高度バッテリー マネージメント™ (ABM)® 技術 を使用して、3 段階の充電技術でバッテリーの生活を増加できて浪費と材料の量を減少します。 また, それは、長期のバッテリーの寿命への一定の充電しないで、全体的に、より少ないエネルギーを使用します。

この技術がある製品:BladeUPS, イートン 9130, 9155, 9355, 9390, 9395 UPS

ホットスワップ可能なバッテリー を使用して、バッテリーが取り替えられるまたは一時に1つのストリングを除去することができます。その結果、バッテリー浪費を減少し、機器が操作を行う時も、より効果的な交換を提供します。したがって, 時間があまりかかりません。

この技術がある製品:イートン 5130, 9130, 9135, BladeUPS

関連情報
概要
イートングリーン・リーフ
イートングリーン・技術