Powerware Power Distribution Unit product image

イートン パワー ディストゥリビューション ユニット (PDU)

イートンPDUは両方の上げ床と非上げ床アプリケーションのため確かなデータセンタパワーディストゥリビューションを提供します。効率的なパワー マネジメントとモニタリングを提供するために、イートンPDUはイートン エネルギー マネージメント システムを組み込むで使用率と有用性の両方を分岐回線まで最適化します。任意のパワー XPERTゲートウェ イシリーズ1000カードはパワー品質状態とパワー関連のイベントに対する高速応答のために ウェブ可能で リアルタイム モニタリングを提供します。

イートンで設計および製造されたPDUは、現在のデータセンタで必要である高性能を保証するために、最大可撓性を持つ、工場でテストされた統合パッケージを提供します。

特徴と利点:

  • 統合アイソレイション、モニタリング、配電およびオプションの広いアレイ
  • 拡大縮小可能な構造とスペースセービングデザイン
  • 包括的なモニタリングと結合性オプション
  • フラントアクセスだけデザイン、上下ケーブルアクセスと広々とした電線路で比類なき使いやすさ