Remote Power Panel product image

イートン・リモート電源パネル(RPP)

イートン RPP は、高度コンパクトなフットプリントに168つまでの工場出荷時インストール済みの分岐ブレーカを持つ優れた配電を提供します。これらの商品でのフリースタンディング構造内の標準上部および下部ケーブル導入規定によって、インストールが容易になります。これらの商品に、有効なモニタリングおよび電源管理を確保するために分岐回路モニタリングなどの大規模なモニタリング オプションを含めています。任意のPower Xpert® Gateway PDP カードは、電力品質状態のためのウェブ可能で リアルタイム モニタリングおよび電源に関するイベントに対して高速応答を提供します。

特徴と利益

  • 高度コンパクトなフットプリントを持つ優れた配電
  • 標準上部および下部のケーブル導入規定によって容易なインストール
  • 大規模なモニタリング オプションでの効果的な電源管理
  • 最高信頼性を確保するために工場でテストされた配電
  • データ センター内の配電の柔軟な拡張