Static Transfer Switch product image

イートン静止型切換スイッチ(STS)

イートン静止型切換スイッチは、最も良いUPS電源装置の保護インフラストラクチャーを作成する電力特性、柔軟性、可用性および信頼性の上昇を加えることで高度なバックアップ電源管理ソリューションの製造品目を強化するために、作られています。

イートンの第2種の静止型切換スイッチ(STS)

イートンの第2種のSTSは、1つのソースから別のソースに電気負荷を伝達しますが、より多く電力の可用性を提供します。 イートンの第2種のSTSは、適切に電気配電機構と調整をして危険負荷の場合の電源喪失の機会を除去します。故障状態の間、第2種のSTSは電流の伝導を続けて、下流回路遮断器は選択的に操作できるようにします。

特徴と利点

  • 特許伝達アルゴリズムと頑強な電気部品は単一障害点がないことを確認します
  • 無比のアラーム、計測、および診断

 イートン STS のより多くの特徴と利点...