FlexPDU product images

イートンFlexPDU

イートンFlexPDUは、すべての状況でサービス継続性を提供して向上できます。

信頼できるコスト効率のよいパワー分配FlexPDU は、広範囲の装置に間単に接続するために、5-15R、5-20R または L5-20Rのレセプタクル・タイプに使用できます。FlexPDUでは、データセンターの多様な要求を満たすために、様々なインストレーション・オプションがあります。

特徴と利点

  • 便利・信頼できる配電するために、イートン5130、9130、Evolution、Evolution S およびEX UPSに追加レセプタクルを付けられます。
  • 様々なマウントオプションがある圧倒的な柔軟性なので簡単にインストールできます。モデルによって、UPSのリヤパネル、上面、左側または右側
  • 1Uまたは2Uフォーム・ファクタであまり場所を取りません。
関連情報
製品概要
製品情報