Hotswap MBP product photo

イートン ホットスワップ メンテナンス バイパス

イートン ホットスワップ・メンテナンス バイパスは、すべての状況でサービスを連続的に提供して、能力を高めます。

ホットスワップ MBP は、保守および UPS アップグレードのために有用であって、UPS からラックを削除しなくても、フロント・パネルからのホットスワップ可能なバッテリ置換を促進します。バッテリ置換または他のアップグレードの時、高い可用性と必要な動作に影響されません。ホットスワップ MBPは、5-15R および 5-20R レセプタクルを提供しています。

特徴と利点

  • ホットスワップ MBPによって、便利で確実な配電のためにイートン 5130、9130、エボリューション、エボリューション S および EX UPSといっしょに追加のレセプタクルを利用することができます。
  • 様々な取り付けオプションを含む並ぶもののいない柔軟性でインストールを簡単になります。リヤパネル、UPS のトップ、左および右側(モデルによって異なる)
  • バッテリ置換、UPSメンテナンスおよびアップグレードの時、サービスを連続的に提供しています。
関連情報
製品概要
製品情報