Rack Power Module product image

イートンのラック パワー モジュール (RPM)

イートンの RPM は、3U キャビネットで最大 36 kW 電力を供給することによって、データセンターの配電を簡単します。三相 UPS (イートン BladeUPS など) または他のユーティリティ ソースから、イートン ePDU などの二次電源の電力配分装置に直接接続します。12 つのポール ポジションがカスタマイズ可能な入出力構成と電圧に配電します。

特徴

  • 三相入力電源から二次電力分配装置まで、電源の「プラグ・アンド・プレイ」一次分布を提供します
  • 様々な電圧、電源コードの構成およびレイアウトを持っているデータ センターに役に立ちます
  • 三相電力は、出力レセプタクル タイプによって選択できる 6 ポールの二つのセットに分けらている 12 つのポールに分布されています
  • 「パワーイコライザー」LEDディスプレイは、過負荷およびオフラインブレーカの可能性を減じて、各回路の負荷の迅速な可視指示を与えます
  • ラック前部から負荷情報を利用できます。キャビネットのリヤ (ホット・アイル) に個々のパワーストリップをチェックすることが必要ではありません
  • 分岐回路モニタリング オプションで、ネットワーク内の負荷を容易にモニターできます
  • EIA 19” ラック内の 3U スペースおよびエンクロージャ (または、ウォール マウント) のみにインストールします。すべてのハードウェアを含めています
  • カスタマーが、認定電気技術者のサービスを借りずにインストレーションおよび変更することができます
関連情報
製品概要
製品概要