接続製品

Network Card-MS
The Eaton Network Card-MS allows an Eaton UPS to directly connect to the Ethernet network and the Internet, supporting real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software.
Function: Web/SNMP
Works with: 5130, 5P, 5PX, 9130, EX, 9PX, 9E, 93E, 93PM
Power Xpert Gateway X-slot UPS card
The Eaton PowerXpert UPS card has a ModBus TCP interface in addition to Web, SNMP and email support. It has everything needed to provide vital power information to both IT systems including virtualisation and modern building management systems.
Function: MODBUS TCP, Web/SNMP; supports SNMP v1 and v3; IPv4 and v6; http, https and SMTP
Works with: 9395, 9355, 9155, BladeUPS
PowerXpert Gateway Mini-slot card
The Power Xpert Gateway Mini-slot communications card brings your Eaton 93PM UPS to your desktop.
Function: Web, SNMP v1 and v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Works with: 93PM
Modbus Card product photo
イートン Modbus カード
イートン Modbus カードは X-スロットUPS に接続された装置であって、ビルマネージメントシステム(BMS)を通してUPS システムの連続的な、信頼できるおよび正確なネットワークの監視を提供します。
Function: Modbus
Works with: 9155, BladeUPS, 9395
Rackmount Power Distribution product photo
イートン環境ラック モニタ
UPS システム ラック レベルで環境データセンター用の状態を連続的にモニタし、潜在的にダメージが大きい状態からデータセンターとUPS 設備を保護するおよび 最も良い UPS パワー品質を確保するために4つの追加コンタクトセンサー装置までのラックおよびステータスでは2つのロケーションに温度と湿度用のパワー品質とパワーマネージメントを確保します。
Function: Environmental monitoring
Network and MODBUS Card-MS
The Eaton Network and MODBUS Card-MS combines an SNMP agent, HTTP/Web server and a MODBUS card — providing continuous, reliable and accurate remote monitoring of a UPS system through a Building Management System (BMS), Industrial Automation System (IAS) or any network monitoring system using SNMP and traps, or any web browser.
Function: Modbus
Works with: EX, 5PX, 9130, 9PX, 9E
Relay Interface Card product photo
リレー インタフェース カード
コミュニケーションとコントロール ソフトウェアは信頼できるパワー品質ソリューションの中心にあります。
Function: Relay
Works with: 9155, BladeUPS, 9395
BestDock Relay Interface Card
Communications and control software are at the heart of any reliable power quality solution.
Function: Relay
Works with: 9130
EMP connectivity device product photo
環境監視 プローブ
イートン環境監視プローブ(EMP)を使用してパワー状態をモニタすることと同じように容易に環境状態を遠隔モニタリングができます。
Function: Environmental monitoring
Works with: 5P, 5PX, 5130, 9130, 9PX, 9E, 9155, BladeUPS, 93E, 93PM, 9355, 9395, EX