IBM - FAQs用のイートン エクステンション

  1. IBM ディレクターのためのイートン エクステンションは何でありますか。
  2. IBM ディレクター用のイートン エクステンションのコピーはどうしたら取得することができますか。
  3. IBM ディレクターのどんなバージョンがサポートされますか。
  4. このソフトウェアを扱うには何が必要でありますか。システムの要件は何でありますか。
  5. この製品の特徴および利点は何でありますか。
  6. ユーザ インタフェースはこの製品のためにどうのように見えますか。
  7. このソフトウェアはいくらかかりますか。
  8. このソフトウェアについての詳しい情報がどこから取得できますか。

1. IBM ディレクターのためのイートン エクステンションは何でありますか。

IBMディレクターのためのイートン エクステンションは、イートン無停電電源システム(UPSs) のシームレスの統合をディレクターマネージメントシステムに提供します。 イートンのパワーマネージメントアプリケーションの包括的なファミリーの一部として、IBMディレクターのためのエクステンションはサーバパワー保護の重大な要素に関するネットワークマネージメントタスクを簡素化します。 システム管理者が容易にモニター、診断、構成、アラームの設定、自己テストのスケジュール、バッテリーのチェック、在庫情報の収集および IBM ディレクターの中でネットワーク全体のイートンUPS を制御することができます。

イートンのエクステンションで、ユーザがディレクターインタフェースと統合されるUPS のために単にアイコンをダブルクリックすることができ、イートンのLanSafe または ConnectUPS ウェブ・SNMP カード アプリケーションを立ち上げます。現在、これらのイートン受賞アプリケーションのすべての強力特徴と機能は、IBMディレクターを通じてただクリックすることだけで利用できます。

2. IBM ディレクター用のイートン エクステンションのコピーはどうしたら取得することができますか。

IBM ディレクター ソフトウェア用のイートンエクステンションのダウンロード 

ダウンロードするために, ユーザの登録情報を記入して, 実際のダウンロード領域に続いてください。

ダウンロードした後に, ユーザ ガイドにおけるインストールとコンフィギュレーションインストラクションに従います。

3. IBM ディレクターのどんなバージョンがサポートされますか。

IBM ディレクターソフトウェアのためのイートン エクステンションは IBM ディレクター 3.1 と IBM ディレクター 4.1 の両方に利用できます。2 個のソフトウェア製品は交換できません。

4. このソフトウェアを扱うには何が必要でありますか。システムの要件は何でありますか。

IBM ディレクター 3.1 または上記に説明したものは、IBM 要件と手順に従ってインストールする必要があります。

ディレクター サーバ コンピュータ用の要件

  • マイクロソフト SNMP サービスがインストールおよび実行します。
  • マイクロソフトSNMP トラップ サービスが停止されました。
  • マイクロソフトSNMP トラップ サービスは無効またはマニュアルに設定します。
  • コンピュータは SNMP 装置を発見するために構成されます。
  • LanSafe システムをモニターするために, LanSafe はインストールする必要があります。

ディレクター コンソール コンピュータ用の要件

  • マイクロソフト SNMP サービスがインストールおよび実行します。
  • LanSafe システムをモニターするために, LanSafe はインストールする必要があります。

LanSafe システム用の要件

  • LanSafe III のために、v.4.17 3a またはより高いことを推奨します。
  • システムを構成して、SNMP トラップをディレクター サーバに送信します。

ConnectUPS ウェブ・SNMP カード システム用の要件

リード/ライト アクセスのために ConnectUPS-X ウェブ・SNMP カードを構成して、次のようにトラップを送信します。

  1. ディレクター サーバを含むには、「ライト アクセス マネージャー」をセットします。
  2. ディレクター サーバを含むには「トラップ レシーバー」をセットします。
サポートされたオペレーティング システム
IBM ディレクター サーバ IBM ディレクター 3.1用のイートンエクステンション IBM ディレクター 4.1用のイートンエクステンション
マイクロソフトウィンドウズ NT 4.0 サーバ  
マイクロソフトウィンドウズ NT 4.0 企業  
マイクロソフトウィンドウズ2000 サーバ
マイクロソフトウィンドウズ2000高度なサーバ
IBM ディレクター コンソール IBM ディレクター 3.1用のイートンエクステンション IBM ディレクター 4.1用のイートンエクステンション
マイクロソフトウィンドウズ NT 4.0 サーバ  
マイクロソフトウィンドウズ NT 4.0 企業  
マイクロソフトウィンドウズ NT 4.0ワークステーション  
マイクロソフト ウィンドウズ98  
マイクロソフト ウィンドウズ 98 SE  
マイクロソフト ウィンドウズXPプロフェッショナル
マイクロソフトウィンドウズ2000 サーバ
マイクロソフトウィンドウズ2000 プロフェッショナル
マイクロソフトウィンドウズ2000 高度なサーバ

5. この製品の特徴および利点は何でありますか。

特徴と利点
特徴 利点
IBM ディレクター マネジメント コンソールへの UPS のシームレス統合
  • 管理者がネットワーク, リアルタイムではUPS をモニターすることができ、バッテリー置換に関する UPS バッテリー状態、ロードレベル、 温度およびアラームのようなサーバパワーマネジメントの重大な要素に関する事前の通知を取得できます。
  • ディレクターから LanSafe と Web/SNMP カード UPS アプリケーションを立ち上げます。
  • IBM ディレクター ユーザ インタフェースを通じて最大のシステムが利用できます。
UPS 在庫マネジメント
  • 全体のネットワークに関するUPS インベントリクエリーを実行します。
  • UPS 位置、モデル、シリアル番号、ファームウェア バージョン、UPS に取り付けられた設備および他の詳細に関するカスタム レポートを作成します。
UPS イベントとアラーム マネジメント
  • プログラムの開始、ポケットベルに e-メールとメッセージの送信、ファイルへのログ、ニュースグループへ情報の送信、UPS イベントの変更によって引き起こされるSNMP トラップを開始します。
UPSロードセグメントコントロール
  • UPS ロード セグメント-インディビジュアル レセプタクル グループを制御します。
  • ミッションクリティカルロードのラン・タイムを最大 50% ほど増加します。異なった UPS ロードが事前に定義された時間または停電状況でオン・オフするようにスイッチします。
UPSリブートと予定されたシャットダウン
  • UPS がネットワークの上で特定のコンピュータシステムまたはインターネットワーキング装置を局所的または遠隔でコマンドします。
  • 統合 UPS アプリケーションで予定されたシャットダウン・リブートタスクを開始します。
ネットワークの広い UPS バッテリー テスト
  • ネットワークにわたってすべての UPS 用のバッテリーの寿命をテストします。
標準の RFC1628.MIB と PowerMIB XUPS.MIB サポート
  • 産業標準の RFC1628 UPS MIB と共に耐えます。
  • イートン所有の XUPS.MIB が例えば、ロードセグメントコントロールのような余分な機能性のために提供されます。
SNMP「GET」と「SET」 コマンドのサポート
  • SNMP「GET」と「SET」コマンドがある SNMP を通じてネットワークで UPS を制御して, 管理します。
SNMP トラップ送信サポート
  • SNMP トラップを IBM ディレクターから他のネットワークマネジメントシステムまで送信します。
UPS イベント用のセントラル ログ
  • セントラル IBM ディレクター ログではすべてまたは全体の事前に定義されたネットワークのUPS イベントだけをログします。
IBM のディレクター上向きの統合
  • Tivoli®、HP OpenView、Microsoft® SMS、CA Unicenter、BMC、NetIQ® およびインテルLANDesk® マネジメント システムと統合するにはディレクター ツールとエージェントを利用可能にします。
IBM ServerProven 認証ソリューション
  • IBM 証明クライテリアを満たします。
  • IBM ディレクター ソリューションとの互換性を確実します。

6. ユーザ インタフェースはこの製品のためにどうのように見えますか。

Screen Shot of Large Resouce Task

インストールされるイートン エクステンションがある IBM ディレクター コンソール (4.1)。LanSafe v. 5 も表します。

 

Screen Shot of Event log

IBM ディレクター イベント ログはネットワークの上のすべてのUPS に起こったイベントを表示します。

7. このソフトウェアはいくらかかりますか。

IBM ディレクター用のイートン エクステンションが無料のソフトウェアソリューションです。

8. このソフトウェアについての詳しい情報がどこから取得できますか。

このソフトウェア用のユーザ ガイドは追加情報を取得するには最も良いソースであります。それは、このページの右上にある「製品文学」リンクをクリックしてイートンウェブサイトに簡単に位置することができます。