バッテリー管理およびモニタリング・ソリューション

不適切なバッテリー・メインテナンスは、負荷損の原因の第 1 位です。このリスクを最小限にするために作られたイートンの UPS では、バッテリー・メインテナンスにある迷うことを取り除くおよびシステムの信頼性を高めるバッテリー管理およびモニタリング・ソリューションがあります。

 ABM 技術
 Cellwatch

ABM 技術

ABM graph

個人バッテリー・メーカーが施行したテストに基づいたデータ。

今の市場でのほとんどの UPS バッテリーは常に「トリクル充電」です。トリクル充電でバッテリーの内部の化学組成を下がり、バッテリーの耐用年数を 50 パーセントまでも短縮します。

これに対して、イートンの排他的 ABM 技術は、高度な検出回路および バッテリーの再充電時間を最適化する時、UPS バッテリーの耐用年数を拡張する革新的な技術 3 段階帯電手法を使用します。

また、ABM 技術は、バッテリー耐用を終了する 60 日前に通告する機能を提供します。接続機器の電源供給を停止せずにバッテリーのホットスワップのために十分な時間を割り当てることができます。

ABM テクノロジは、5115, 5125, 9130, 9155, 9170+, 9355, 9390, および 9395 UPS モデルのイートン製品を対応します。

Cellwatch

最新技術バッテリーモニタリングシステムで三相 UPS のために設計された Cellwatch は、ファイバーオプティク技術を使用して情報の無騒音送信を提供します。モジュラー・システムは、ストリングとセルレベル電圧、内部の抵抗、充電、放電およびフロート時間の電流と温度が含まれているすべてのバッテリーシステムを監視します。

Cellwatch は バッテリーの老朽化と回復失敗に関する直接警告を提供し、UPS の信頼性を確保するために積極的な取り組みで、問題を起こる個別のバッテリーを識別します。さらに、この監視システムはバッテリーの使用期間だけではなくバッテリーの状態に基づいたバッテリーの交換の機能を提供し、バッテリーの早期交換および不要な交換を避けるため役に立ちます。

Cellwatch では、部品と労働での 1 年の改良保全カ範囲および技術サポートに対しての 24 時間ホットラインを含めています。省略可能包括的サービスのプランも利用できます。