負荷分割

LanSafe power management software enables you to independently control load segments, which are groups of 電源管理ソフトウェアでは、イートン UPS のリヤパネルでレセプタクルのグループである負荷分割を独立に制御することができます。定期シャットダウンおよびシーケンシャルなスタートアップを管理することができます。停電の場合、ノンクリティカル・ディバイスの電源を停止して、クリティカル・ディバイスに必要なバッテリー・バックアップ期間が拡張できます。

5115 RM, 5125, 5130, EX Tower, EX Rack/Tower, 9130, および 9135 などのイートン・UPS モデルに対して、負荷分割を使用できます。

Load Segment diagram