Interruptor de Transferencia Estática (STS) de Eaton
Características y Beneficios

Confiabilidad Incomparable

  • Un algoritmo de transferencia patentado y componentes eléctricos fuertes aseguran que no exista ningún punto de falla
  • MTBDE incrementado a una estimación de 10 millones de horas
  • Un diseño triple redundante asegura confiabilidad: cada suministro es capaz de soportar toda la energía de control

Tecnología de Interrupción

  • Alarmas sin paralelización, medición y diagnósticos
  • Operación del interruptor guiada por software elimina el error humano
  • Hasta 30% más pequeño que los modelos industriales comparables, un espacio ultra-compacto reduce la demanda sobre bienes inmuebles valiosos de centro de datos
  • Ventiladores dobles repetitivos proporcionan enfriamiento de respaldo y notificación de cualesquier fallas de ventilador

Monitoreo y Manejo Máximos

  • Capacidades detalladas de monitoreo, información y tendencia
  • Interfaz de usuario gráfica y panel de simulación para monitoreo y configuración de sistema local
  • Capacidad de acceso remoto para monitoreo de sistema, evento y alarma
  • Con más de 100 tipos de eventos, 2,500 eventos pueden almacenarse o descargarse para análisis
  • Umbrales definidos por el usuario de tres niveles para manejo de calidad de energía

Facilidad de Acceso Excepcional

  • Acceso flexible para facilidad de cableo, operación y mantenimiento
  • Comunicaciones avanzadas permiten el acceso en cualquier momento desde cualquier lugar
  • Un diseño modular único reduce el tiempo de puertas abiertas en 15 minutos para un servicio estándar