Eaton HotSwap MBP
Las series Eaton HotSwap MBP se hacen de 2U PDUs flexibles, versátiles, diseñadas para agregar alta disponibilidad a UPSs hasta 3,000 VA. Cualquier UPS conectado a HotSwap MBP puede reemplazarse para mantenimiento o propósitos de actualización sin interrumpir el suministro de energía en los dispositivos protegidos. Como una característica única, pueden meterse en la parte trasera de un Pulsar UPS ya sea con la cara al frente o de cara hacia atrás, en el lado izquierdo o derecho, para versatilidad máxima. Pueden ofrecer opciones de montaje múltiples para gabinetes en rack, montados a la pared o con conexión en la parte trasera de un UPS, sin importar su marca.Características y beneficios
- Agregan alta disponibilidad a los UPSs hasta 3,000 VA
- Pueden montarse en el rack, montados a la pared o conectados en la parte trasera de un Eaton UPS en 3 formas diferentes
- Unidad de distribución de energía versátil 2U
- Fácil conectividad
- Solución Universal
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Literatura del Producto |