Especificaciones Técnicas de STS 16 de Eaton

Información General
Número de Piezas 66028
Contenido del Paquete Contenido: (1) STS + (2) cables de comunicación + 4 pies de goma + hardware de montaje en rack + 2 dispositivos de seguridad de cable de alimentación + guía del usuario
Características Técnicas
Corriente Nominal 16 Amps
Voltaje de Entrada 208 V /230 V
Voltaje de Salida 208 V /230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología Interruptores basados en Relay
Compatibilidad Cualquier UPS de Conversión Doble en Línea
Factor de Forma Rack de 1U
Conexiones de Salida (6) IEC C13 + (1) IEC C19
Conexión de Entrada (2) cables con enchufes C20 de IEC
Interfaz del Usuario Panel mímico de 5-LED
Puerto o Puertos de Comunicación (1) DB9 para estatus STS
Otros Puertos de Comunicación (2) puertos de estatus UPS + (1) Puerto de Visualización del Sistema
Dimensiones (H x W X D) 1.75" x 19" x 9.8"
Peso 11 Libras
Color Negro
Cumplimiento de Estándares UL/cUL, CE, TUV, IEC 50091-1, IEC 50022/B, IEC 1000-4
Garantía 2 años