Dispositivo de Conectividad para UPS ConnectUPS-BD Web/SNMP
(Número de Parte (116750222-001)El dispositivo ConnectUPS-BD Web/SNMP le permite conectar su UPS de Eaton directamente a la red Ethernet y al Internet. Esta solución única le permite monitorear y administrar convenientemente su UPS con un navegador Web estándar, al tiempo que proporciona de manera simultánea un apagado ordenado para múltiples sistemas de cómputo en la red. Este modelo está diseñado para UPS de Eaton con ranura BD.
La compatibilidad http, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH, y un puerto de consola permiten un soporte dinámico y versátil para una amplia variedad de configuraciones del sistema.
Características y Beneficios
- Un fácil monitoreo y administración de su UPS utilizando ya sea un navegador Web estándar o un software de administración de red de un tercero, o por medio del software Intelligent Power Manager.
- Control remoto y reencendido de dispositivos protegidos por el UPS a través de la red.
- Protección de su información por medio de un apagado ordenado automático de los múltiples dispositivos protegidos por el UPS durante una falla extendida en el suministro de energía utilizando el software NetWatch.
- Soporte para software de Monitoreo Remoto eNotify para salvaguardar soluciones críticas con monitoreo empresarial en tiempo real 7 x 24
- Notificación de alarmas por correo electrónico en tiempo real con capacidad integrada de correo electrónico.
- Soporte para MIB de UPS estándar y MIB de Eaton para proporcionar funcionalidad agregada.
- Encriptación y autentificación de información SSL y SSH
- Páginas web con servicio automático en el idioma local adecuado
Suplementos locales de lenguaje descargables
- Inglés (integrado)
- Chino simplificado (integrado)
- Ruso
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Otro
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua