Dispositivo de Conectividad para UPS ConnectUPS-E Web/SNMP
(Número de Parte 116750223-001)El dispositivo ConnectUPS-E Web/SNMP le permite conectar su UPS de Eaton directamente a la red Ethernet y al Internet. Esta solución única le permite monitorear y administrar convenientemente su UPS con un navegador Web estándar, al tiempo que proporciona un apagado ordenado simultáneo para múltiples sistemas de cómputo a través de la red. Este modelo está diseñado para modelos anteriores de UPS Powerware 9150 y 9305.
HCompatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y una consola de puertos permiten un soporte dinámico y versátil para una amplia variedad de configuraciones de sistema.
Características y Beneficios
- Fácil monitoreo y administración de su UPS utilizando ya sea un navegador Web estándar o software de administración de un tercero, o a través del software Intelligent Power Manager.
- Control remoto y reinicio de los dispositivos protegidos por el UPS a través de la red
- Protección de su información a través del apagado automático ordenado de múltiples dispositivos protegidos por el UPS durante una falla prolongada de energía utilizando el software NetWatch
- Soporte para software de Monitoreo Remoto eNotify para salvaguardar soluciones críticas con monitoreo empresarial en tiempo real 7 x 24
- Notificación de alarmas por correo electrónico en tiempo real con capacidad integrada de correo electrónico.
- Soporte para MIB de UPS estándar y MIB de Eaton para proporcionar funcionalidad agregada.
- Encriptación y autentificación de información SSL y SSH
- Páginas web con servicio automático en el idioma local adecuado
Suplementos locales de lenguaje descargables
- Inglés (integrado)
- Chino simplificado (integrado)
- Ruso
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Otro
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua