Dispositivo de Conectividad para UPS ConnectUPS-X Web/SNMP
(Número de Parte 39J4824)El dispositivo ConnectUPS-X Web/SNMP le permite conectar su UPS de Eaton directamente a la red Ethernet y al Internet. Esta solución única le permite monitorear y administrar convenientemente su UPS con un navegador Web estándar, al tiempo que proporciona un apagado ordenado simultáneo para múltiples sistemas de cómputo a través de la red. Este modelo está diseñado para Eaton para UPS con ranuras X. Este modelo también integra un hub de conmutación de tres puertos para dar soporte a múltiples PCs o equipo de red.
Compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y una consola de puertos permiten un soporte dinámico y versátil para una amplia variedad de configuraciones de sistema.
Características y Beneficios
- Fácil monitoreo y administración de su UPS utilizando ya sea un navegador Web estándar o software de administración de un tercero, o a través del software Intelligent Power Manager.
- Control remoto y reinicio de los dispositivos protegidos por el UPS a través de la red
- Protección de su información a través del apagado automático ordenado de múltiples dispositivos protegidos por el UPS durante una falla prolongada de energía utilizando el software NetWatch
- Soporte para software de Monitoreo Remoto eNotify para salvaguardar soluciones críticas con monitoreo empresarial en tiempo real 7 x 24
- Notificación de alarmas por correo electrónico en tiempo real con capacidad integrada de correo electrónico.
- Soporte para MIB de UPS estándar y MIB de Eaton para proporcionar funcionalidad agregada.
- Capacidad de convertir un UPS en un hub de conmutación de tres puertos con protección de energía con la tarjeta de los modelos X
- Encriptación y autentificación de información SSL y SSH
- Páginas web con servicio automático en el idioma local adecuado
Suplementos locales de lenguaje descargables
- Inglés (integrado)
- Chino simplificado (integrado)
- Ruso
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Otro
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua