La Sonda de Monitoreo Ambiental
de Eaton
La Sonda de Monitoreo Ambiental (EMP - Environmental Monitoring
Probe) de Eaton es un equipo que habilita los adaptadores
ConnectUPS Web/SNMP para monitorear también la temperatura,
humedad y condición de dos equipos de contacto adicionales,
tales como el detector de humo o el sensor de puertas abiertas.
La información del EMP está disponible en la interfaz de
la web así como a través de SNMP. Todos los métodos de notificación,
tales como correos electrónicos, pueden ser utilizados si
los umbrales definidos por los usuarios son excedidos; las
computadoras protegidas pueden ser apagadas de manera controlada
con el software agente NetWatch.
Características y Beneficios
- Compatible con cualquier UPS Blade o de la serie
Powerware utilizando una tarjeta ConnectUPS Web/SNMP
(equipo utilizado para conectar el UPS a una red Ethernet
o al Internet)
- Instalación sencilla en servicio utilizando cable
CAT5 para conectar al puerto de comunicaciones en el
ConnectUPS
Más características y beneficios de la Sonda de Monitoreo
Ambiental de Eaton...
Imagen del Producto |
Tipo: |
Dispositivo
de monitoreo ambiental |
Compatibilidad: |
10/100Mb
ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E
con FW V3.01 y superior |
Dimensiones (AltoxAnchoxAltura): |
57.6 x
37.6 x 29.3 mm |
Peso: |
34 g |
Número de Parte: |
116750224-001
|
|