Conectividad UPS Chasis de Expansión de Eaton
Con el Chasis de Expansión de Eaton, los usuarios pueden fácilmente configurar un sistema de administración de energía basado en UPS que da soporte al protocolo de red elegido.TEl Chasis de Expansión es un dispositivo periférico de calidad de energía con tres ranuras que expande los métodos de comunicación para un UPS a través del soporte para tarjetas X-slot. Viene pre-configurado con una tarjeta que está en conformidad con el protocolo Modicon® Modbus®.
Dos ranuras adicionales están disponibles para ser utilizadas con cualquiera de las siguientes tarjetas:
- Un Adaptador-Monitor ConnectUPS™-X SNMP/Web a través de SNMP o la Web
- Un Módulo-Monitor ConnectUPS SNMP a través del Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP - Simple Network Management Protocol)
- Una Tarjeta Serial de Un Solo Puerto - conecta un servidor adicional para monitoreo y apagado sutil
- Una Tarjeta de Servidores Múltiples - conecta hasta tres servidores para monitoreo y apagado sutil, da soporte al control de cargas segmentadas y señales RS-232 para batería baja y falla AC
- Una Tarjeta Modbus - conecta a otra Red Modbus, monitoreo vía BMS
El Chasis de Expansión y las tarjetas asociadas actúan efectivamente como un convertidor de protocolo integrando fácilmente al UPS con los sistemas de administración de arquitectura. Este dispositivo puede ser colocado en o cerca del sistema UPS asociado utilizando las patas de montaje incluidas. El kit incluye los brackets para montaje en rack o pared.
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Encuentre un Distribuidor |
Literatura del Producto |
Preguntas Frecuentes |