TARJETA MS MODBUS Y DE RED
(Número de Parte MODBUS-MS)La tarjeta MS MODBUS y de Red de Eaton ofrece monitoreo remoto continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS – Building Management System) o un Sistema de Automatización Industrial (IAS – Industrial Automation System). Al permitir que los datos se integren desde el UPS hacia una amplia variedad de sistemas de administración, la tarjeta MS MODBUS combina un agente SNMP, un servidor HTTP/Web y una tarjeta MODBUS, facilitando la supervisión del UPS desde cualquier sistema de monitoreo de red utilizando SNMP y trampas, o cualquier navegador web.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
- Administra remotamente su UPS a través de SNMP, la web o MODBUS
- Programe el apagado automático o proteja sistemas no críticos en caso de una falla extendida de energía
- Acciones personalizadas (como el apagado) en caso de un problema de energía
- Registro de información y eventos, notificación por correo electrónico/localizador/SMS
- Monitoreo de temperatura/humedad a través del Sensor Ambiental
- Fácil implementación en una base de instalación grande (duplicar la configuración)
- Firmware flash actualizable
- Compatible con Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector
- Conectividad MODBUS utilizando tanto RS232 como RS485
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Encuentre un Distribuidor |
Literatura del Producto |