Conectividad de Tarjeta Modbus para UPS
La Tarjeta Modbus de Eaton es un dispositivo de conectividad UPS X-slot que ofrece monitoreo continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS - Building Management System) o Sistema de Automatización Industrial (IAS - Industrial Automation System).La tarjeta ofrece los medios para integrar información del UPS hacia el sistema de administración provisto por el usuario utilizando Modicon®, Protocolo Modbus RTU. La calidad clave de energía e información de condición del UPS puede ser monitoreada en tiempo real para ayudar en la administración del UPS y la notificación de problemas potenciales de energía.
Características y Beneficios
- Incluye la utilidad de un Perfilador Modbus, el cual crea un mapa de registro Modbus personalizado para cada UPS
- Se conecta a la red a través de RS-485 por medio de un puerto aislado DB-9 o un bloque terminal
- Da soporte a comunicación de dos y cuatro cables y, con esta característica integrada de terminación seleccionada por el usuario, la Tarjeta Modbus puede ser colocada al extremo de la red
- Está en conformidad con el estándar X-slot de Eaton que da soporte a una variedad de UPS que tienen como característica una X-slot nativa
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Encuentre un Distribuidor |
Literatura del Producto |
Preguntas Frecuentes |