TARJETA MS DE RED
(Número de Parte NETWORK-MS)La tarjeta MS de Red de Eaton permite que un UPS de Eaton se conecte directamente con la red Ethernet y el Internet, dando soporte al monitoreo en tiempo real y control del UPS a lo largo de la red por medio de un navegador Web estándar, un sistema de administración de red con cumplimiento SNMP o un software de administración de energía.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
- Soporte versátil por medio de compatibilidad http, SNMP, SMTP, Telnet. SSL y SSH
- Administración remota de un UPS o reencendido de equipos protegidos por medio de SNMP/Web
- Acciones personalizadas incluyendo el apagado automático en el caso de una falla prolongada de energía
- Notificación de alertas por medio de correo electrónico/SMS
- Compatible con SNMPv3 e IPv6
- Acceso simultáneo de hasta cinco navegadores conectados (tres en SSL)
- Configuración de una repuesta automática de correo electrónico ante las alarmas UPS y para transmitir reportes periódicos
- Control de conmutación de encendido/apagado del UPS con un navegador Web
- Ajuste y control de los segmentos de carga a través de la interfaz Web, incluyendo el encendido secuencial de la instalación y la optimización del tiempo de respaldo al apagar sistemas no prioritarios
- Apagado automático de computadoras protegidas por el UPS con el software Intelligent Power Protector o NetWatch del cliente
- Medición de humedad y temperatura con la Sonda de Monitoreo Ambiental (EMP – Environmental Monitoring Probe) opcional
- Ajuste automático de fecha y hora por medio de un servidor NTP
- Protección con contraseña encriptada
- Protección con una conexión SSL segura
- Almacenamiento de registros en la memoria no volátil
Idiomas disponibles:
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Español
- Portugués
- Chino Simplificado
- Japonés
- Coreano
- Chino Tradicional
- Ruso
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Encuentre un Distribuidor |
Literatura del Producto |